Menü Keresés

Ventilátor védő Csavar 153.5 mm Acél Króm

Ventilátor szerelvény fém ujjvédő, hogy megvédje a ventilátor mozgó részeitől, és megakadályozza a törmelék beesését a ventilátor lapátjai közé, ezzel véletlen akadályt okozva.
Essentra cikkszám:

10336120

Gyártói cikkszám:

1221663

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 10.475,3597 Ft
100 - 199 4.366,9176 Ft
200 + 3.359,1598 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

10.475 Ft

1 x 10.475,3597 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Króm
Teljes anyag C1008 acél
Rögzítés módja Csavar
Alak Kör
A rögzítőfuratok közötti távolság 153.5 mm
Ventilátor mérete 153.5 mm
Teljes vastagság 5.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot