Menü Keresés

Műanyag bepattintós ventilátor-védőburkolat Csíptethető 125.0 mm ABS Szürke

Essentra cikkszám:

20065775

Gyártói cikkszám:

230020100E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 988,7332 Ft
5 + 889,862 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

989 Ft

1 x 988,7332 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Rögzítés módja Clip On
Alak Négyzetes
Ventilátor mérete 125.0 mm
Teljes vastagság 35.0 mm
Teljes szélesség 150.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot