Menü Keresés

Ventilátor védő Nyomó 120.0 mm ABS Fekete

UL94-HB rated ABS fan guard prevents objects from obstructing the fan. Provides safety to human operators and helps reduce machine downtime.
Essentra cikkszám:

10313008

Gyártói cikkszám:

FGPT-120

460 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 677,3442 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

6.773 Ft

10 x 677,3442 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Rögzítés módja Benyomó
Alak Négyzetes
A rögzítőfuratok közötti távolság 104.0 mm
Ventilátor mérete 120.0 mm
Teljes vastagság 16.5 mm
Teljes szélesség 119.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot