A ventilátor tartozékai védelmet és rögzítést biztosítanak a kis DC- és AC-ventilátorokhoz, alkalmasak ipari és számítástechnikai alkalmazásokhoz. A szilikonos ventilátorrögzítők a hagyományos csavaros rögzítésnél egyszerűbb és gyorsabb telepítési módszert kínálnak. A nagy megnyúlású gumiból készült ventilátorrögzítőkkel a ventilátor könnyen összeszerelhető és rögzíthető, és védelmet nyújt az ütés és a rázkódás ellen is. Kiválóan alkalmasak elektronikai alkalmazások védelemmel ellátott hűtésére, egyszerűen felszerelhetők, megakadályozzák a por bejutását, és védik a felhasználót az esetleges fizikai sérüléstől.
Sorozat szám: SRRCOFM
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Ventilátor mérete | Rögzítés módja | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,6309 Ft - 62,1278 Ft | 3000 Raktáron |
Gumi
|
4.5 mm
4.5 mm
|
Push In
|
||
| 3.091,7297 Ft - 4.019,2541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Csavar
|
||
| 454,8014 Ft - 739,0608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Csavar
|
||
| 2.652,5155 Ft - 2.652,5155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Csavar
|
||
| 504,6366 Ft - 820,0431 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Csavar
|
||
| 507,854 Ft - 507,854 Ft | 18 Raktáron |
Acél
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Csavar
|
||
| 853,6359 Ft - 853,6359 Ft | 13 Raktáron |
Acél
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Csavar
|
||
| 726,9053 Ft - 726,9053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 303,7896 Ft - 493,6565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Csavar
|
||
| 733,7629 Ft - 733,7629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 554,4856 Ft - 901,0528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Csavar
|
||
| 950,0591 Ft - 950,0591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 660,8236 Ft - 660,8236 Ft | 610 Raktáron |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Push-In
|
||
| 3.065,265 Ft - 3.065,265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
240.0 mm
240.0 mm
|
Csavar
|
||
| 2.510,7657 Ft - 3.138,4708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Csavar
|
||
| 554,8826 Ft - 554,8826 Ft | 240 Raktáron |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Push-In
|
||
| 399,8594 Ft - 399,8594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Csavar
|
||
| 3.277,229 Ft - 10.219,8631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Csavar
|
||
| 593,1764 Ft - 593,1764 Ft | 70 Raktáron |
Acél
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Csavar
|
||
| 1.177,5084 Ft - 1.913,4614 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Csavar
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz