Menü Keresés

Ventilátor védő Screw 162.0 mm ABS Fekete

Ventilátorszerelvény-ujjvédő, hogy megvédje a ventilátor mozgó részeitől, és megakadályozza a törmelék beesését a ventilátor lapátjai közé, ezzel véletlen akadályt okozva. A tétel UL94-V0 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10631317

Gyártói cikkszám:

1221644

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 299 1.961,2979 Ft
300 - 499 1.508,6896 Ft
500 + 1.206,9461 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

196.130 Ft

100 x 1.961,2979 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Rögzítés módja Csavar
Alak Kerek
A rögzítőfuratok közötti távolság 162.0 mm
Ventilátor mérete 162.0 mm
Teljes vastagság 7.9 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot