Menü Keresés

Ventilátor védő Screw 120.0 mm ABS Fekete

Ventilátorszerelvény-ujjvédő, hogy megvédje a ventilátor mozgó részeitől, és megakadályozza a törmelék beesését a ventilátor lapátjai közé, ezzel véletlen akadályt okozva. A tétel UL94-V0 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10628768

Gyártói cikkszám:

1221643

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 299 923,5791 Ft
300 - 499 710,4487 Ft
500 + 568,3478 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

92.358 Ft

100 x 923,5791 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Rögzítés módja Csavar
Alak Négyzetes
A rögzítőfuratok közötti távolság 104.9 mm
Ventilátor mérete 120.0 mm
Teljes vastagság 7.1 mm
Teljes szélesség 117.3 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot