10635421
1221641
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 739,0608 Ft |
| 500 - 999 | 568,5052 Ft |
| 1000 + | 454,8014 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Teljes anyag | Poli(akrilnitril-butadién-sztirol) |
| Rögzítés módja | Csavar |
| Alak | Négyzetes |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 71.4 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 2.811 in |
| Ventilátor mérete | 80.0 mm |
| Ventilátor mérete | 80.0 mm |
| Teljes vastagság | 6.6 mm |
| Teljes vastagság | 0.26 in |
| Teljes szélesség | 80.0 mm |
| Teljes szélesség | 3.15 in |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz