A sapkák szabványos csőmérethez alacsony költségű védősapkák kiváló minőségű felületkezeléssel.
Öntött kupakok, amelyeket úgy terveztek, hogy megragadják a menetes és menet nélküli csővégek külső átmérőjét, megakadályozva az idegen anyagok bejutását a tárolás és a szállítás során.
A sapka kialakítása belső bordákkal rendelkezik, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak. Ezenkívül a termékcsalád olyan kupakokat tartalmaz, amelyek kis szellőzőnyílással rendelkeznek a légnyomás felhalmozódásának elkerülése érdekében, és megfelelnek az ANSI és DIN előírásoknak.
Anyag: LDPE, PE, LDPE - PIR, SR 6449 Szín: Zöld, Kék, Narancs, Sárga, Piros, Fekete, Natúr, Szürke Sorozat szám: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szellőző furat | Szín | Anyag | H | Kompatibilis névleges csőméretek (mind) | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,6304 Ft - 143,4731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Kék
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 51,2728 Ft - 151,7903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Zöld
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 47,7131 Ft - 151,7903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Narancs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 35,9525 Ft - 87,1235 Ft | 105440 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| 355,7333 Ft - 1.050,0571 Ft | 160 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 128,9418 Ft - 381,5553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 98,5341 Ft - 292,1446 Ft | 90895 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 10070178 | 15,6761 Ft - 46,4728 Ft | 158512 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
|
| 571,7226 Ft - 571,7226 Ft | 931 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 304,7753 Ft - 975,2016 Ft | 3853 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 844,9056 Ft - 844,9056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 251,0837 Ft - 700,5595 Ft | 2225 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 328,4198 Ft - 745,4365 Ft | 6 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 47,4392 Ft - 108,1045 Ft | 524 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 1.665,4845 Ft - 4.779,9151 Ft | 20 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 1.142,035 Ft - 3.181,3612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 987,4748 Ft - 2.766,2035 Ft | 4 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 323,9524 Ft - 771,5694 Ft | 190 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 691,478 Ft - 1.579,1736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 117,5235 Ft - 309,8188 Ft | 240 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz