Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 219.1 mm 50.0 mm Szürke LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Essentra cikkszám:

10370650

Gyártói cikkszám:

31639

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 4.779,9151 Ft
25 + 1.665,4845 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.780 Ft

1 x 4.779,9151 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 219.1 mm
H 50.0 mm
h 50.0
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) ANSI 8
Szellőző furat Nem
Szín Szürke
Anyag LDPE
Típus 2
Szabványok ANSI 8
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot