Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 168.3 mm 40.0 mm Sárga LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 140 5½”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Essentra cikkszám:

10093474

Gyártói cikkszám:

199492

1267 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
48 + 571,7226 Ft
Standard csomagolás: 48

A következő szorzatának a rendelése 48

Teljes ár:

27.443 Ft

48 x 571,7226 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 168.3 mm
H 40.0 mm
h 40.0
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 150, ANSI 6
Szellőző furat N
Szín Sárga
Anyag LDPE
Szabványok RoHS, ANSI, DIN, REACH
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot