Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 110.0 mm 40.0 mm Szürke LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Essentra cikkszám:

10372067

Gyártói cikkszám:

34166

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.579,1736 Ft
100 + 691,478 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

15.792 Ft

10 x 1.579,1736 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 110.0 mm
H 40.0 mm
h 40.0
Szellőző furat Nem
Szín Szürke
Anyag LDPE
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot