Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 60.3 mm 30.0 mm Sárga LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 40 1½”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Essentra cikkszám:

10070277

Gyártói cikkszám:

10296

89270 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 292,1446 Ft
250 + 98,5341 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

7.304 Ft

25 x 292,1446 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 60.3 mm
H 30.0 mm
h 30.0
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 50, ANSI 2
Szellőző furat N
Szín Sárga
Anyag LDPE
Szabványok RoHS, ANSI, DIN, REACH
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot