Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 177.8 mm 40.0 mm Szürke LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Essentra cikkszám:

10370643

Gyártói cikkszám:

31638

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 - 39 2.766,2035 Ft
40 + 987,4748 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

11.065 Ft

4 x 2.766,2035 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 177.8 mm
H 40.0 mm
h 40.0
Szellőző furat Nem
Szín Szürke
Anyag LDPE
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot