Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 33.7 mm 30.0 mm Sárga LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 20 ¾”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Essentra cikkszám:

10070192

Gyártói cikkszám:

10288

112660 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
80 - 799 87,1235 Ft
800 + 35,9525 Ft
Standard csomagolás: 800

A következő szorzatának a rendelése 80

Teljes ár:

6.970 Ft

80 x 87,1235 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 33.7 mm
H 30.0 mm
h 30.0
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 25, ANSI 1
Szellőző furat N
Szín Sárga
Anyag LDPE
Szabványok RoHS, ANSI, DIN, REACH
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot