Az ovális betétek és csúszkák ideálisak az ovális csővégek kiváló minőségének és kifinomult megjelenésének a hozzáadásához. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Ovális csövek, például székek és asztallábak végeibe helyezve. A legnépszerűbb méretekhez és mérőeszközökhöz kaphatók.
Kínálatunkban számos lehetőség található, amelyek lehetővé teszik az egyszerű fel- és leszerelést, valamint a biztonságos rögzítést. A bordázott opciók könnyű belépést és pozitív illeszkedést biztosítanak. Hosszú élettartamú és tartós, biztosan talál majd betétet a következő projektjéhez.
Anyag: ABS, PE, LDPE - PIR Szín: Natúr, Fekete, Fehér, Szürke, Króm Sorozat szám: SR5732, SR1557, SR1558
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | T2 | h | Anyag | L | L1 | h1 | T1 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,3044 Ft - 190,2578 Ft | 18384 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 34,9804 Ft - 99,4955 Ft | 6455 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 458,1009 Ft - 1.164,4198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 19,2768 Ft - 55,3099 Ft | 16300 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 232,9661 Ft - 456,5949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 43,2225 Ft - 140,3542 Ft | 500 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 73,4659 Ft - 206,8924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 158,1447 Ft - 239,1218 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 249,9566 Ft - 736,0796 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 114,5799 Ft - 252,6811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 67,127 Ft - 92,9756 Ft | 475 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 83,1728 Ft - 151,7921 Ft | 48 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 110,8012 Ft - 180,064 Ft | 60 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 114,3062 Ft - 185,7732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 74,4927 Ft - 135,9516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 274,5456 Ft - 576,5459 Ft | 1030 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 110,8012 Ft - 180,064 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 327,2013 Ft - 832,768 Ft | 165 Raktáron |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 83,1728 Ft - 151,7921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 45,8785 Ft - 136,1955 Ft | 2023 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz