Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10216217
145502569903
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 50 - 249 | 252,6811 Ft |
| 250 - 999 | 152,9421 Ft |
| 1000 + | 114,5799 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 50.0 mm |
|---|---|
| L | 1.969 in |
| L1 | 30.0 mm |
| L1 | 1.181 in |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| T2 | 1.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| T1 | 0.098 in |
| T1 | 2.5 mm |
| Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
| Szín | Fekete |
| Befejezés | Texturált |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz