Menü Keresés

Ovális Tömlőbetét 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Fekete PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Essentra cikkszám:

10258057

Gyártói cikkszám:

465582

1030 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
75 - 749 576,5459 Ft
750 + 274,5456 Ft
Standard csomagolás: 750

A következő szorzatának a rendelése 75

Teljes ár:

43.241 Ft

75 x 576,5459 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 60.0 mm
L1 30.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 2.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot