10216026
145352069903
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 250 - 499 | 95,30 Ft |
| 500 - 999 | 89,0691 Ft |
| 1000 + | 68,8051 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 35.0 mm |
|---|---|
| L | 1.378 in |
| L1 | 20.0 mm |
| L1 | 0.787 in |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| T2 | 0.059 in |
| T2 | 1.5 mm |
| T1 | 0.079 in |
| T1 | 2.0 mm |
| Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
| Szín | Fekete |
| Befejezés | Texturált |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz