Menü Keresés

Ovális Tömlőbetét 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Fekete LDPE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Essentra cikkszám:

10079775

Gyártói cikkszám:

111558

6455 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
225 - 2249 99,4955 Ft
2250 + 34,9804 Ft
Standard csomagolás: 2250

A következő szorzatának a rendelése 225

Teljes ár:

22.386 Ft

225 x 99,4955 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 40.0 mm
L1 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 3.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot