10216125
145402062003
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 155,5869 Ft |
| 500 - 999 | 110,3997 Ft |
| 1000 + | 85,2521 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 1.575 in |
|---|---|
| L | 40.0 mm |
| L1 | 0.787 in |
| L1 | 20.0 mm |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| h1 | 0.157 in |
| h1 | 4.0 mm |
| T2 | 0.059 in |
| T2 | 1.5 mm |
| T1 | 0.079 in |
| T1 | 2.0 mm |
| Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
| Szín | Szürke |
| Befejezés | Texturált |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz