Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Védik a cső végét a por, szennyeződés és egyéb szennyeződések ellen.Vízvezetékekben, fűtésben, szellőztetésben és ipari alkalmazásokban használatos.Ellenáll a 66 C és -40 C közötti hőmérsékleteknek. Anyag: LDPE, PE Szín: Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1389
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | m | d1 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,7092 Ft - 162,187 Ft | 15900 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 419,4101 Ft - 5.447,8213 Ft | 900 Raktáron |
Fekete
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 260,5671 Ft - 720,4846 Ft | 2750 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 66,4698 Ft - 184,0198 Ft | 2381 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 122,863 Ft - 342,0482 Ft | 120 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| 152,0385 Ft - 427,3004 Ft | 700 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 162,1973 Ft - 423,1418 Ft | 758 Raktáron |
Fekete
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 299,9973 Ft - 676,8189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 237,7442 Ft - 771,428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 133,3093 Ft - 369,0794 Ft | 77 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
| 54,7914 Ft - 147,6318 Ft | 2484 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 221,5067 Ft - 579,0908 Ft | 8100 Raktáron |
Fekete
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 38,5538 Ft - 111,2436 Ft | 160 Raktáron |
Fekete
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 165,7021 Ft - 432,4986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 233,0071 Ft - 644,5896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 118,783 Ft - 328,5327 Ft | 4570 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 140,3875 Ft - 387,7932 Ft | 480 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 38,1978 Ft - 113,3229 Ft | 500 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 248,478 Ft - 686,176 Ft | 390 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 201,6958 Ft - 558,2976 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz