Menü Keresés

Nagy teherbírású csősapkák 21.4 mm 17.2 mm Sárga

Ez a csősapka LDPE-ből készült, és megerősített alappal rendelkezik, így nagy teherbírású. Kis csövek korrózió, szennyeződés és nedvesség elleni védelmére szolgál a szállítás és tárolás során.
Essentra cikkszám:

10083383

Gyártói cikkszám:

12081

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 116,1559 Ft
2500 + 39,1528 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

29.039 Ft

250 x 116,1559 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 21.4 mm
m 17.2 mm
Szín Sárga
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot