Threaded Protection Caps protect threads and fittings from damage during production, storage and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use when needed. They keep contaminants like dirt, dust, debris and moisture out of the hole.
They feature a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand. Simply twist them on to a pipe or tube. Used in various applications including hydraulic and pneumatic systems, automotive and industrial settings. Available in a wide range of thread sizes that conform to Metric, BSP/Gas and UNF standards.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRCFPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | H | D | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,8768 Ft - 74,475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4 x 19
|
11.0
|
14.8
|
GAS
|
||
| 24,3066 Ft - 37,8104 Ft | 1600 Raktáron |
3/4 x 14
|
17.7
|
29.4
|
GAS
|
||
| 12,8329 Ft - 19,9623 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1
|
10.0
|
11.9
|
Metrikus
|
||
| 15,128 Ft - 23,5325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14 x 1.5
|
12.0
|
15.9
|
Metrikus
|
||
| 37,5648 Ft - 58,4342 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24 x 1.5
|
14.0
|
26.2
|
Metrikus
|
||
| 34,3528 Ft - 53,4377 Ft | 2000 Raktáron |
M30 x 2
|
14.0
|
34.0
|
Metrikus
|
||
| 36,7675 Ft - 57,194 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M36 x 2
|
16.0
|
38.8
|
Metrikus
|
||
| 16,5841 Ft - 25,7975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7/16" x 20
|
12.9
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
| 32,6898 Ft - 50,8509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1" x 14
|
17.2
|
27.6
|
UNF/JIC
|
||
| 44,7445 Ft - 69,6026 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5/16" x 12
|
22.2
|
36.4
|
UNF/JIC
|
||
| 12,8329 Ft - 19,9623 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/8 x 28
|
12.0
|
11.8
|
BSP;GAS
|
||
| 20,1378 Ft - 31,3255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M18 x 1.5
|
14.0
|
19.7
|
Metrikus
|
||
| 15,4982 Ft - 24,1084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 1.5
|
12.0
|
17.9
|
Metrikus
|
||
| 63,3485 Ft - 98,5421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.1/2 x 11
|
20.5
|
50.3
|
GAS
|
||
| 44,7445 Ft - 69,6026 Ft | 1200 Raktáron |
1 x 11
|
19.0
|
36.0
|
GAS
|
||
| 13,6226 Ft - 21,1908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1
|
10.0
|
9.9
|
Metrikus
|
||
| 15,4982 Ft - 24,1084 Ft | 50000 Raktáron |
3/8 x 19
|
11.3
|
18.7
|
BSP;GAS
|
||
| 69,4043 Ft - 77,1159 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 x 11
|
21.0
|
61.9
|
GAS
|
||
| 12,8329 Ft - 19,9623 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M11 x 1
|
12.0
|
14.0
|
Metrikus
|
||
| 10,3404 Ft - 16,085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1
|
12.0
|
13.8
|
Metrikus
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz