Menü Keresés

Menetes sapka M30 x 2 LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20751579

Gyártói cikkszám:

20751579

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 52,1344 Ft
2500 - 12499 37,2388 Ft
12500 + 33,5149 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

13.034 Ft

250 x 52,1344 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 14.0 mm
Menetméret M30 x 2
Menetszabvány Metrikus
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot