Menü Keresés

Menetes sapka M24 x 1.5 LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20751548

Gyártói cikkszám:

20751548

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 57,009 Ft
3000 - 14999 40,7207 Ft
15000 + 36,6486 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

17.103 Ft

300 x 57,009 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 14.0 mm
Menetméret M24 x 1.5
Menetszabvány Metrikus
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot