Menü Keresés

Menetes sapka M18 x 1.5 LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20751517

Gyártói cikkszám:

20751517

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 30,5615 Ft
4000 - 19999 21,8296 Ft
20000 + 19,6467 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

12.225 Ft

400 x 30,5615 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 14.0 mm
D 19.7 mm
Menetméret M18 x 1.5
Menetszabvány Metrikus
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot