Menü Keresés

Menetes sapka 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20751371

Gyártói cikkszám:

20751371

50000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 23,5204 Ft
5000 - 24999 16,8003 Ft
25000 + 15,1202 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.760 Ft

500 x 23,5204 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 11.3 mm
Menetméret 3/8 x 19
Menetszabvány BSP;GAS
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot