Menü Keresés

Menetes sapka 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20751364

Gyártói cikkszám:

20751364

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 72,6586 Ft
5000 - 24999 51,899 Ft
25000 + 46,7091 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

36.329 Ft

500 x 72,6586 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 11.0 mm
D 14.8 mm
Menetméret 1/4 x 19
Menetszabvány GAS
Menetszabvány BSP
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot