Menü Keresés

Menetes sapka 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20751425

Gyártói cikkszám:

20751425

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
70 - 699 96,1386 Ft
700 - 3499 68,6705 Ft
3500 + 61,8034 Ft
Standard csomagolás: 700

A következő szorzatának a rendelése 70

Teljes ár:

6.730 Ft

70 x 96,1386 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 20.5 mm
D 50.3 mm
Menetméret 1.1/2 x 11
Menetszabvány BSP
Menetszabvány GAS
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot