A többfunkciós kerek csöves betétek ideális választást jelentenek, ha a végtermék esztétikája nem elsődleges. Szorosan illeszkednek kerek csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, és segítenek megelőzni a szennyeződést, miközben biztonságot és tiszta felületet biztosítanak a frissen vágott csövek éles szélein.
Praktikus és költséghatékony termékcsalád, amely vékonyabb falakat és sokféle méretet tartalmaz, és megfelel a csőbetétvédelem alapvető követelményének. Praktikus választás, különösen akkor, ha az alkalmazás megjelenése nem döntő tényező.
Könnyen felszerelhető kézi benyomással vagy kalapáccsal, ami gyors és hatékony összeszerelési folyamatot eredményez. Gépgyártásban is használják, vagy minden olyan alkalmazásnál, ahol szerkezeti csőre van szükség.
Anyag: LDPE Szín: Szürke, Fehér, Fekete Sorozat szám: SRILT
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | H1 | Szín | h | Maximális falvastagság | D | Minimum Wall Thickness | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,2129 Ft - 51,3477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Fehér
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 82,3826 Ft - 91,5362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Fehér
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 57,9128 Ft - 64,3476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Fehér
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 108,6815 Ft - 120,7573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Szürke
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 38,7926 Ft - 43,1029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Fehér
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 53,0465 Ft - 58,9406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Szürke
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 46,2129 Ft - 51,3477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Szürke
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 48,0076 Ft - 53,3418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Szürke
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 92,3223 Ft - 102,5804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Fehér
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 106,7833 Ft - 118,6481 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Szürke
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 48,0076 Ft - 53,3418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Fehér
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 68,3358 Ft - 75,9287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Fehér
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 53,0465 Ft - 58,9406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Fehér
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 97,0506 Ft - 107,834 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Szürke
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 966,0891 Ft - 1.073,4323 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Fehér
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 363,8019 Ft - 404,2244 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Fehér
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 35,7631 Ft - 39,736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Szürke
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 21,793 Ft - 24,2128 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Fehér
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz