Menü Keresés

Kerek csőbetét 165.0 mm 3.2 mm 7.5 mm Fehér LDPE

Ez a többfunkciós kerek csőbetét szorosan illeszkedik a kerek csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Fehér színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20777326

Gyártói cikkszám:

20777326

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.073,4323 Ft
100 + 966,0891 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

21.469 Ft

20 x 1.073,4323 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 165.0 mm
h 34.0 mm
H1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.2 mm
Maximális falvastagság 7.5 mm
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot