20776541
20776541
Mennyiség | Egységár |
---|---|
225 - 1124 | 102,5804 Ft |
1125 + | 92,3223 Ft |
D | 70.0 mm |
---|---|
D | 2.756 in |
h | 0.827 in |
h | 21.0 mm |
H1 | 5.0 mm |
H1 | 0.197 in |
Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
Maximális falvastagság | 3.5 mm |
Maximális falvastagság | 0.138 in |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Szín | Fehér |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz