20776527
20776527
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 1249 | 91,5362 Ft |
1250 + | 82,3826 Ft |
D | 65.0 mm |
---|---|
D | 2.559 in |
h | 21.0 mm |
h | 0.827 in |
h | 0.197 in |
h | 5.0 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
Maximális falvastagság | 3.5 mm |
Maximális falvastagság | 0.138 in |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Szín | Fehér |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz