Menü Keresés

Kerek csőbetét 24.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Fehér LDPE

Ez a többfunkciós kerek csőbetét szorosan illeszkedik a kerek csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Fehér színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20777333

Gyártói cikkszám:

20777333

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
3500 - 17499 24,2128 Ft
17500 + 21,793 Ft
Standard csomagolás: 3500

A következő szorzatának a rendelése 3500

Teljes ár:

84.745 Ft

3500 x 24,2128 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 24.0 mm
h 11.5 mm
H1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximális falvastagság 2.5 mm
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot