Menü Keresés

Kerek csőbetét 75.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Szürke LDPE

Ez a többfunkciós kerek csőbetét szorosan illeszkedik a kerek csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Szürke színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20777289

Gyártói cikkszám:

20777289

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 107,834 Ft
1250 + 97,0506 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

26.959 Ft

250 x 107,834 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 75.0 mm
h 21.5 mm
H1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximális falvastagság 3.5 mm
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot