20776305
20776305
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 58,9406 Ft |
2500 + | 53,0465 Ft |
D | 2.165 in |
---|---|
D | 55.0 mm |
h | 14.5 mm |
h | 0.571 in |
H1 | 5.0 mm |
H1 | 0.197 in |
Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
Maximális falvastagság | 3.0 mm |
Maximális falvastagság | 0.118 in |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Szín | Fehér |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz