A könyvkötő oszlopok fémből készülnek, amely kiváló erőt, tartósságot és kiváló ellenállást kínál a kopással és kopással szemben. Ez a csoport magában foglalja a külső menetes oszlopot és az anya aljzat oldalát; mindkét rész összekapcsolva tartja a kötött papírokat vagy anyagokat (mindegyik rész külön kapható). Ellentétben a belső menetes könyvkötő csavarok nem vezetnek a fejéhez.
Több lapot egyesít össze úgy, hogy kézzel vagy lapos csavarhúzóval illeszti őket össze. Panelrögzítési szerelvényekhez, például kártyákhoz, színes grafikonokhoz, katalógusokhoz, mintakönyvekhez és még sok máshoz.
Anyag: Acél Szín: Réz bevonatú, Fekete, Nikkel bevonatú Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Fej típusa | Anyag | Fejátmérő | Szár hossza | Meghajtás típusa | Csavar típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,5187 Ft - 18,5187 Ft | 105 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
Male Screw
|
||
| 20,8039 Ft - 20,8039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
Male Screw
|
||
| 20,7135 Ft - 20,7135 Ft | 5000 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Hornyolt hajtás
|
Male Screw
|
||
| 18,5187 Ft - 18,5187 Ft | 1400 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Hornyolt hajtás
|
Male Screw
|
||
| 20,7135 Ft - 20,7135 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
Male Screw
|
||
| 75,6154 Ft - 86,9242 Ft | 100 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Female Screw
|
||
| 18,524 Ft - 18,524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
Male Screw
|
||
| 49,6161 Ft - 57,0367 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Female Screw
|
||
| 34,5617 Ft - 39,4381 Ft | 3000 Raktáron |
Kerekfejű
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Lapos hajtás
|
Female Screw
|
||
| 76,0808 Ft - 76,0808 Ft | 50 Raktáron |
Kerekfejű
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Lapos hajtás
|
Female Screw
|
||
| 75,6154 Ft - 86,9242 Ft | 2 Raktáron |
Kerekfejű
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Lapos hajtás
|
Female Screw
|
||
| 90,4701 Ft - 103,2438 Ft | 2000 Raktáron |
Kerekfejű
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Lapos hajtás
|
Female Screw
|
||
| 28,8367 Ft - 32,9147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Female Screw
|
||
| 38,9782 Ft - 44,8106 Ft | 5 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Female Screw
|
||
| 66,1686 Ft - 76,0808 Ft | 100 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Female Screw
|
||
| 79,9006 Ft - 92,3594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Female Screw
|
||
| 28,8367 Ft - 32,9147 Ft | 1800 Raktáron |
Kerekfejű
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Lapos hajtás
|
Female Screw
|
||
| 48,0657 Ft - 54,8533 Ft | 100 Raktáron |
Kerekfejű
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Lapos hajtás
|
Female Screw
|
||
| 72,5622 Ft - 83,8573 Ft | 1 Raktáron |
Kerekfejű
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Lapos hajtás
|
Female Screw
|
||
| 80,3251 Ft - 92,3594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Lapos hajtás
|
Female Screw
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz