Menü Keresés

Külső menetes kötőcsavar Hornyolt hajtás 6.0 mm 9.0 mm Réz bevonatú Acél

Essentra cikkszám:

10280096

Gyártói cikkszám:

497223

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 + 20,7135 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

4.143 Ft

200 x 20,7135 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.0 mm
Szár hossza 6.0 mm
Szerelőfurat átmérő 4.9 mm
Csavar típusa Male Screw
Fej típusa Kerekfejű
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Anyag Acél
Szín Réz bevonatú
Befejezés Réz bevonatú
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot