Menü Keresés

Külső menetes kötőcsavar 10.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

10280089

Gyártói cikkszám:

497222

8800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 + 20,7135 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

4.143 Ft

200 x 20,7135 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 10.0 mm
Szár hossza 6.0 mm
Szerelőfurat átmérő 4.9 mm
Csavar típusa Könyvkötő csavar - Külső menetes
Fej típusa Kerekfejű
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Anyag Acél
Szín Nikkel bevonatú
Befejezés Nikkel bevonatú
Vámtarifaszám 7318153590

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot