Menü Keresés

Belső menetes kötőcsavar 5.0 mm 75.0 mm 9.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

10279670

Gyártói cikkszám:

497115

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 92,3594 Ft
1000 + 80,3251 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.236 Ft

100 x 92,3594 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.0 mm
Szerelőfurat átmérő 4.9 mm
Csavar típusa Female Screw
Fej típusa Kerekfejű
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot