Menü Keresés

Belső menetes kötőcsavar 5.0 mm 85.0 mm 9.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

10279694

Gyártói cikkszám:

497117

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 799 103,2438 Ft
800 + 90,4701 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.324 Ft

100 x 103,2438 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.0 mm
Szerelőfurat átmérő 4.9 mm
Csavar típusa Female Screw
Fej típusa Kerekfejű
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot