Menü Keresés

Külső menetes kötőcsavar Hornyolt hajtás 3.0 mm 9.0 mm Nikkel bevonatú Acél

Essentra cikkszám:

10280058

Gyártói cikkszám:

497219

1400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 + 18,5187 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

3.704 Ft

200 x 18,5187 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.0 mm
Szerelőfurat átmérő 4.9 mm
Csavar típusa Male Screw
Fej típusa Kerekfejű
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Anyag Acél
Szín Nikkel bevonatú
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot