Menü Keresés

Belső menetes kötőcsavar 5.0 mm 55.0 mm 9.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

10279632

Gyártói cikkszám:

497111

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1399 83,8573 Ft
1400 + 72,5622 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.386 Ft

100 x 83,8573 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.0 mm
Szerelőfurat átmérő 4.9 mm
Csavar típusa Female Screw
Fej típusa Kerekfejű
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot