A villás csuklók rögzítőcsapokkal olyan típusú csatlakozók, amelyekben az egymáshoz illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és tartókapcsok tartják őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú kapcsolatot hoznak létre, amely vontatási vagy lineáris tolómozgást tesz lehetővé.
A rögzítő klipsz egy olyan klipsz, amely a helyére rögzül a villáskulcs alja körül, megakadályozva a véletlen szétkapcsolódást, tiszta, kompakt szerelvényt hozva létre. Az acél anyag biztosítja a hosszú élettartamot és a nagy erők elviselését, valamint a kopás- és korrózióállóságot. Szükség esetén a csukló karbantartás céljából a rögzítőkapocs eltávolításával leszerelhető. Lehetővé teszi az alkatrészek vizsgálatát, kenését vagy cseréjét.
Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőcsatok vagy drótkötelek mindkét végén, valamint az építőiparban, az autóiparban és a feldolgozóiparban alkalmazott csatlakozóként alkalmazzák.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d3 | Clevis Size | Menet iránya | Menettípus | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.264,2149 Ft - 10.375,686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 3.041,5041 Ft - 4.342,0661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 39.280,2645 Ft - 56.113,4876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20x1.5
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 3.528,00 Ft - 5.426,2173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Right Hand
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 2.588,4782 Ft - 3.984,3391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 1.181,113 Ft - 1.817,6869 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 6.714,7043 Ft - 10.330,9043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Right Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 632,7391 Ft - 974,0347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 828,313 Ft - 1.276,9826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 3.700,5652 Ft - 5.694,6521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Right Hand
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 2.147,4782 Ft - 3.305,5826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Right Hand
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 5.798,1913 Ft - 8.919,7043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 2.860,7478 Ft - 4.402,3304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 39.280,2645 Ft - 56.113,4876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20x1.5
|
34.0
|
20x40
|
Right Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 39.280,2645 Ft - 56.113,4876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 7.264,2149 Ft - 10.375,686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 3.041,5041 Ft - 4.342,0661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 10.688,4793 Ft - 15.269,2562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12x1.25
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 11.931,4215 Ft - 17.043,124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12x1.25
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 7.264,2149 Ft - 10.375,686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8x1
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz