Menü Keresés

Kardáncsukló tartóklipszekkel M8x1 8x32 32.0 303 Rozsdamentes acél

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Essentra cikkszám:

20760052

Gyártói cikkszám:

20760052

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 10.375,686 Ft
50 - 99 8.301,3719 Ft
100 - 199 7.782,7934 Ft
200 + 7.264,2149 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.376 Ft

1 x 10.375,686 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 8x32
Menet iránya Left Hand
Menettípus Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8x1
d3 14.0
l2 ±0.5 58.0
l3 54.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
l5 19.0
h1 32.0
h2 53.0
h3 47.0
h4 8.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot