Menü Keresés

Kardáncsukló tartóklipszekkel M5 5x20 20.0 303 Rozsdamentes acél

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Essentra cikkszám:

20759995

Gyártói cikkszám:

20759995

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 4.342,0661 Ft
50 - 99 3.473,6529 Ft
100 - 199 3.255,5207 Ft
200 + 3.041,5041 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.342 Ft

1 x 4.342,0661 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 5x20
Menet iránya Left Hand
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M5
d3 9.0
l2 ±0.5 36.0
l3 16.0
l4 7.5
w1 tol. B13 5.0
w2 5.0
w3 tol. h11 10.0
w4 10.0
l5 12.0
h1 20.0
h2 33.0
h3 29.0
h4 4.5

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot