20215736
20215736
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 3.984,3391 Ft |
| 50 - 99 | 3.186,7043 Ft |
| 100 - 199 | 2.987,2956 Ft |
| 200 - 499 | 2.787,887 Ft |
| 500 + | 2.588,4782 Ft |
| Clevis Size | 16x32 |
|---|---|
| Menet iránya | Right Hand |
| Menettípus | Coarse |
| d1 tol. H9 | 16.0 |
| l1 ±0.5 | 32.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 26.0 |
| l2 ±0.5 | 83.0 |
| l3 | 64.0 |
| l4 | 24.0 |
| w1 tol. B13 | 16.0 |
| w2 | 16.0 |
| w3 tol. h11 | 32.0 |
| w4 | 32.0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz