Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20215859
20215859
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 974,0347 Ft |
| 50 - 99 | 778,4608 Ft |
| 100 - 199 | 732,4434 Ft |
| 200 - 499 | 682,591 Ft |
| 500 + | 632,7391 Ft |
| Clevis Size | 8x16 |
|---|---|
| Menet iránya | Left Hand |
| Menettípus | Fine |
| d1 tol. H9 | 8.0 |
| l1 ±0.5 | 16.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 ±0.5 | 42.0 |
| l3 | 32.0 |
| l4 | 12.0 |
| w1 tol. B13 | 8.0 |
| w2 | 8.0 |
| w3 tol. h11 | 16.0 |
| w4 | 16.0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz