20759971
20759971
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 56.113,4876 Ft |
| 50 - 99 | 44.889,9669 Ft |
| 100 - 199 | 42.087,1736 Ft |
| 200 + | 39.280,2645 Ft |
| Clevis Size | 20x40 |
|---|---|
| Menet iránya | Right Hand |
| Menettípus | Fine |
| d1 tol. H9 | 20.0 |
| l1 ±0.5 | 40.0 |
| d2 | M20x1.5 |
| d3 | 34.0 |
| l2 ±0.5 | 105.0 |
| l3 | 80.0 |
| l4 | 30.0 |
| w1 tol. B13 | 20.0 |
| w2 | 20.0 |
| w3 tol. h11 | 40.0 |
| w4 | 40.0 |
| l5 | 44.0 |
| h1 | 40.0 |
| h2 | 88.0 |
| h3 | 72.0 |
| h4 | 16.0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz