Menü Keresés

Kardáncsukló tartóklipszekkel M16 16x32 32.0 Acél

Az acél kardáncsukló tartóklipsszel acélból készült, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot. A kapcsolókengyel egy U alakú konzol, amelynek mindkét végén furatok vannak más alkatrészek rögzítéséhez. A rögzítőklipsz körbefogja a kapcsolókengyel alját, és azt a helyén rögzíti. Szabványos menettel könnyen felszerelhető.
Essentra cikkszám:

20216009

Gyártói cikkszám:

20216009

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 4.402,3304 Ft
50 - 99 3.520,3304 Ft
100 - 199 3.301,7478 Ft
200 - 499 3.083,165 Ft
500 + 2.860,7478 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.402 Ft

1 x 4.402,3304 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 16x32
Menet iránya Left Hand
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 64.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot